- Model numarası:
- SK 3300080
- Ürün açıklaması
- SK 3307.7XX ile 3310.7XX arasındaki klima ünitelerini takmak için çelik sac profil kapılar.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Önceden monte edilmemiş soğutma modüllü profil kapısı
TS 8 menteşeler, kapı açılma açısı yakl. 110°
- Bilgi
- Aşağıdaki bilgiler 1200 mm genişliğinde TS 8 kabinleri için geçerlidir
- Klimanın sağ tarafa yerleştirilmek istendiği durumlarda 1 pakette, sağ taraftaki bölüme monte etmek için 1 adet kapı profili ve sol taraf için özel kilitlenebilir bir kapı bulunmaktadır.
- Klimanın sol tarafa monte edildiğidurumlarda 1 pakette, soltaraftaki bölüme monte etmekiçin 1 adet kapı profili bulunur. Sağ taraftaki mevcut kilitli kapıdeğiştirilmeden kullanılabilir.
- Ürün numarasına dair not
- Sol kapı dayanağı
- Şunlar için uygun
- Cihaz konumu, sol
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8: = 1.200 mm: = 1.800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 21,5 kg
- Brüt ağırlık
- 25 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177560123
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Ürün açıklaması
-
SK Modüler klima, sol kapı monteli, Y:1800mm için