VX25 klima kapısı - modüler klima konsepti Soğutma modüllerinin montajı için

Model numarası: SK 3201820

SK 3307.7XX ile 3310.7XX arasındaki klima ünitelerini takmak için çelik sac klima kapıları.

Model numarası:
SK 3201820
Ürün açıklaması
SK 3307.7XX - 3310.7XX tipi klima ünitelerine takmak için çelik sac klima kapıları. Klima kapıları, panonun genel tasarımına optimal şekilde uyum sağlar.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Önceden monte edilmemiş soğutma modülsüz klima kapısı
180° menteşe, kapı açılma açısı yakl. 130°
Ürün numarasına dair not
VX panolar için uygun
1200 mm genişliğinde VX panolarında mevcut menteşeli kapı kullanılabilir – sol veya sağ cihaz konumundan bağımsız olarak
Kapı menteşesi sağ
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX: = 800 mm: = 1.800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
35 kg
Brüt ağırlık
37,4 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177925748
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Ürün açıklaması
SK climate control door for cooling module,, for VX25 800 mm wide, 1800 mm high, door hinge right
Deklerasyonlar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu