Kurulum aracı Kaplamalar için, üstten menteşeli

Model numarası: TS 8801260

Yaklaşık 85°'ye kadar maksimum açılma açısına kadar 5 sabitleme pozisyonlu.

Model numarası:
TS 8801260
Ürün açıklaması
Maksimum açılma açısı yaklaşık 85° 'ye kadar, 5 sabitleme pozisyonu.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,352 kg
Brüt ağırlık
0,403 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024200
EAN
4028177319165
ETIM 9
EC002626
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
TS Kaplama tutucu, üstten menteşeli
Dokümantasyonlar
Kılavuz