Ürünün kaldırılacağı tarih: 31 Oca 2020
- Model numarası:
- SZ 2305000
- Ürün açıklaması
- 482,6 mm (19") ölçüsüne kadar olan standart monitörlerin kapı montaj yuvasını kapatması için.
- Teslimat kapsamı
- Emniyet camı dahil
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 54
- Ölçüler
- Genişlik: 470 mm
Yükseklik: 430 mm - Montaj yuvası
- Genişlik:415 mm
Yükseklik:375 mm - Görünen yüzey
- Gözetleme penceresi genişliği: 375 mm
Gözetleme penceresi yüksekliği: 325 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,899 kg
- Brüt ağırlık
- 3,099 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177020801
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- SZ 2305 Monitör çerçevesi
- Dokümantasyonlar
- Info sheet