Kaplamalar, üstten menteşeli VX için

Model numarası: VX 8620502

Modüler ön kısım düzenlemesi ve koruyucu kiriş ile bağlantılı olarak kontrol ve gösterge elemanlarına montaj için.

Model numarası:
VX 8620502
Ürün açıklaması
Modüler ön kısım düzenlemesi ve koruyucu kiriş ile bağlantılı olarak kontrol ve gösterge elemanlarına montaj için.
Malzeme
Çelik sac, 2 mm
Yüzey
Dokulu boya
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Kapak
Menteşeler
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 300 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: 1.200 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 54
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
7,89 kg
Brüt ağırlık
8,18 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
31,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024200
EAN
4028177922594
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Ürün açıklaması
VX Trim panel, hinged at the top, WH: 1200x300 mm
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Info sheet