- Model numarası:
- VX 9682352
- Dizayn
- havalandırma boşluğu ile
- Ürün açıklaması
- Parçalı kapılar kullanıldığında modüler ön tasarımın alt sonlandırması olarak. Ön kaplamalar, cıvatalar sökülerek dışarıdan çıkarılabilir.
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Dokulu boya
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Ön kaplama
Ayırıcı çıta
Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- IP 2X ön panellerin kullanımında üst havalandırma için IP 2X koruma türüne sahip tavan sacı seçilmelidir
- Ölçüler
- Yükseklik: 300 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 1.200 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,9 kg
- Brüt ağırlık
- 5,2 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 15,2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024200
- EAN
- 4028177929944
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Ürün açıklaması
-
VX Front trim panel, bottom, IP 2X, WH: 1200x300 mm sheet steel