- Model numarası:
- SV 9682310
- Dizayn
- Yekpare
- Ürün açıklaması
- Parçalı kapılar kullanıldığında modüler ön tasarımın üst sonlandırması olarak. Ön kaplamalar, cıvatalar sökülerek dışarıdan çıkarılabilir. Montaj için gerekli olan ayırıcı çıta monte edilmiş kısmi kapıların teslimat kapsamında bulunmaktadır.
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Dokulu boya
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 100 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: 1.000 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,15 kg
- Brüt ağırlık
- 2,251 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024200
- EAN
- 4028177981416
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Ürün açıklaması
-
SV VX için ön panel, üst, IP 54, YG: 1000x100 mm