Ön kaplama, üst, kapalı VX için

Model numarası: SV 9682.326

Kısmi kapılar kullanıldığında üst sonlandırma olarak.

Model numarası:
SV 9682.326
Dizayn
Yekpare
Ürün açıklaması
Parçalı kapılar kullanıldığında modüler ön tasarımın üst sonlandırması olarak. Ön kaplamalar, cıvatalar sökülerek dışarıdan çıkarılabilir. Montaj için gerekli olan ayırıcı çıta monte edilmiş kısmi kapıların teslimat kapsamında bulunmaktadır.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Dokulu boya
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 300 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,08 kg
Brüt ağırlık
3,14 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
12 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024200
EAN
4028177929678
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Ürün açıklaması
VX Front trim panel, top, IP 54, WH: 600x300 mm sheet steel
Onaylar
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz