Montaj delik çıtası kısmi kapı için

Ürün numarası: SV 9681.206

Kısmi kapılara modifikasyon yapabilmek için kablo kanalları, hortum tutucu vb. gibi kapının arka tarafına özel bileşenler monte etmek için delikler arası 25 mm mesafe bulunan delikli yüzeyli kapak.

Ürün numarası:
SV 9681.206
Ürün açıklaması
Parçalı kapılara sonradan dışardan montaj için. Delikli montaj kirişleri 25 mm'lik delik mesafelerine sahiptir ve örn. kablo kanalları, hortum tutucuları vb. malzemelerin kapının arka tarafına monte etmek için kullanılır. malzemeleri monte etmek için kullanılır. Delikli montaj kirişinin delik çapı: 4,5 mm.
Malzeme
Çelik sac, 1 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
398 mm
Montaj talimatı
1000 mm pano genişliği için: 1 x 9681.204 ve 1 x 9681.206
1200 mm pano genişliği için: 2 x 9681.206
Ölçüler
Uzunluk: 398 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
150 ‐ 800 mm
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
1,2 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
4,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177930049
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Ürün açıklaması
SV Perforated mounting strip, L: 398 mm, for partial door WH: 600x150-800 mm
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Info sheet
Kılavuz