Ön kaplama, alt, kapalı VX için

Model numarası: SV 9682338

Kısmi kapılar kullanıldığında alt sonlandırma olarak.

Model numarası:
SV 9682338
Dizayn
Kapalı
Ürün açıklaması
Parçalı kapılar kullanıldığında modüler ön tasarımın alt sonlandırması olarak. Ön kapatma plakaları, cıvatalar sökülerek dışarıdan çıkarılabilir.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Dokulu boya
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Ön kaplama
Ayırıcı çıta
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 100 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,16 kg
Brüt ağırlık
2,56 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
9,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024200
EAN
4028177929906
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Ürün açıklaması
VX Front trim panel, bottom, IP 54, WH: 800x100 mm sheet steel
Onaylar
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz