Ri4Power – Sistem çözümleri

İç kısmı genişletme

Montaj plakaları, ray sistemleri, bağlantı elemanları, bileşen rafları, sistem ışıkları, EMC ve topraklama aksesuarları, grup prizler gibi kabin sistemleri ve BT raflarının iç tasarımı için kapsamlı aksesuar yelpazesi

İç kısmı genişletme

Sistem sabitlemesi

For installing the busbar supports.

İç kısmı genişletme

PE/PEN-Bara E-Cu VX için

DIN EN 13 601 uyarınca. Entegre montaj delikleriyle.

İç kısmı genişletme

Örgülü topraklama şeridi

Çinko galvaniz kaplama bakır, preslenmiş temas kovanlı çeşitli uzunluklarda ve enine kesitlerde, yüksek frekanslarda yakınlı etkisini önlemektedir, esnek bağlantı olanakları.

İç kısmı genişletme

Bara askısı N iletken

1 kutuplu nötr iletkenler veya PEN iletkenlerin kurulumu için.

İç kısmı genişletme

Kafes somunlar VX için

Pano profilinin her yerinde metrik bağlantı için.

İç kısmı genişletme

Montaj rayı 23 x 64 mm VX, VX SE için

Pano çerçevesinin iç montaj seviyesinde değişken ve kişiye iç montajı için.

İç kısmı genişletme

PE/PEN-Birleştirme aparatı E-Cu

Bara, montaj braketi ve birleştirme elemanından oluşan PE/PEN kombinasyonu, IEC 61 439-1 standardına göre tüm tip testli uygulamalarda kullanılabilir.

İç kısmı genişletme

PE/PEN-Dirsek VX için

PE/PEN barasını 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 ve 80 x 10 mm sabitlemek için.

İç kısmı genişletme

Temas rondelaları

Dişli, sağlan koruma iletkeni bağlantısını mümkün kılmaktadır.

İç kısmı genişletme

Sabitleme malzemesi topraklama şeritleri ve örgülü topraklama şeritleri için

Topraklama şeritlerini ve örgülü topraklama şeritlerini aşağıdaki elemanlara monte etmek için.

İç kısmı genişletme

Montaj rayı 23 x 64 mm Plastik VX, VX IT, VX SE, AX için

Pano çerçevesinin iç montaj seviyesinde değişken, ihtiyaca özel iç kurulum ve kompakt panolara kurulum için.

İç kısmı genişletme

Topraklama şeritleri

Kusursuz temaslı bir topraklama bağlantısının oluşturulması için: topraklama vidalarına uygun M6 ve M8 kablo pabuçları kullanılır, uzunlukları uygun ve montaja hazır.

İç kısmı genişletme

Sistem sabitlemesi