Sistem sabitlemesi Maxi-PLS için

Model numarası: SV 9640080

Bara askısını monte etmek için.

Model numarası:
SV 9640080
Dizayn
tavan/taban bölgesine sabitlemek için
Uygulamalar
Bara askısını monte etmek için
Malzeme
Paslanmaz çelik
Kutup sayısı
100 mm
Baralar için uygun
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,6 kg
Brüt ağırlık
1,84 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177368019
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Bara/mesnet tutucu kiriş, sırt, Maxi-PLS, 100mm, 2'li
Onaylar
UL + C-UL (listed)