Sistem sabitlemesi Maxi-PLS için

Model numarası: SV 9640150

Bara askısını monte etmek için.

Model numarası:
SV 9640150
Dizayn
arka orta alana montaj için (185 mm)
Uygulamalar
Bara askısını monte etmek için
Malzeme
Paslanmaz çelik
Kutup sayısı
3 kutuplu
185 mm
Baralar için uygun
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
2,278 kg
Brüt ağırlık
2,28 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177266452
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Bara tutucu kiriş, sırt, Maxi-PLS, 150mm, 2'li