Sistem sabitlemesi Maxi-PLS için

Model numarası: SV 9650098

Bara askısını monte etmek için.

Model numarası:
SV 9650098
Dizayn
arka üst/alt alana montaj için
Uygulamalar
Bara askısını monte etmek için
Malzeme
Paslanmaz çelik
Kutup sayısı
150 mm
Baralar için uygun
Maxi-PLS 3200
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
4,216 kg
Brüt ağırlık
4,415 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177576810
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Bara tutucu kiriş,sırt,3200A,150mm,2'li
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi