Sistem sabitlemesi Flat-PLS için

Model numarası: SV 9674154

Bara askısını monte etmek için.

Model numarası:
SV 9674154
Dizayn
arka orta alana montaj için (185 mm)
Uygulamalar
Bara askısını monte etmek için
Malzeme
Paslanmaz çelik
Kutup sayısı
3 kutuplu
185 mm
Bara sistemleri için uygun
Flat-PLS 100
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
2,698 kg
Brüt ağırlık
2,897 kg
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177626546
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Bara tutucu kiriş, sırt merkez,FLAT-PLS100, SV9674004/021, 185mm bara
Onaylar
CSA + CSAus