Sistem sabitlemesi Flat-PLS için

Model numarası: SV 9674162

Bara askısını monte etmek için.

Model numarası:
SV 9674162
Dizayn
tavan/taban bölgesinde hemen bağlantı anahtarının üzerinde montaj için
Uygulamalar
Bara askısını monte etmek için
Malzeme
Paslanmaz çelik
Kutup sayısı
3 kutuplu4 kutuplu
120 mm
Bara sistemleri için uygun
Flat-PLS 60
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,896 kg
Brüt ağırlık
2,095 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177606401
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Bara tutuc kiriş,tavan,PLS60,G:600mm,125mm,2'li