Sistem sabitlemesi Flat-PLS için

Model numarası: SV 9674172

Bara askısını monte etmek için.

Model numarası:
SV 9674172
Dizayn
dikey bağlantı seti olarak kullanım için
Uygulamalar
Bara askısını monte etmek için
Malzeme
Paslanmaz çelik
Kutup sayısı
3 kutuplu4 kutuplu
120 mm
Bara sistemleri için uygun
Flat-PLS 60
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,908 kg
Brüt ağırlık
2,108 kg
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177606425
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Bara tutucu kiriş,tavan,FLAT-PLS60, SV 9674002/020, 120mm bara
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi