Sistem sabitlemesi Flat-PLS için

Model numarası: SV 9674182

Bara askısını monte etmek için.

Model numarası:
SV 9674182
Dizayn
tavan/taban bölgesinde hemen bağlantı anahtarının üzerinde montaj için
Uygulamalar
Bara askısını monte etmek için
Malzeme
Paslanmaz çelik
Kutup sayısı
3 kutuplu4 kutuplu
120 mm
Bara sistemleri için uygun
Flat-PLS 60
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
Derinlik: = 800 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
2,75 kg
Brüt ağırlık
2,88 kg
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177606449
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Sistem ek parçası 4x60x10, 2'li pk