Montaj rayı 23 x 64 mm Plastik VX, VX IT, VX SE, AX için

Model numarası: VX 8617120

Pano çerçevesinin iç montaj seviyesinde değişken, ihtiyaca özel iç kurulum ve kompakt panolara kurulum için.

Model numarası:
VX 8617120
Ürün açıklaması
Pano çerçevesinin iç montaj seviyesinde değişken, ihtiyaca özel iç kurulum ve kompakt panolara kurulum için.
Fayda
Sistem deliklerine takmanız ve sabitlemeniz yeterlidir
Dört tarafta sistem delikleri
Kendi bileşenlerini metrik vidalarla sabitleme adına kafesli somun için üstte ve altta delikli
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
VX montaj seçenekleri
In enclosure depth 500 mm, on the inner mounting level
VX SE montaj seçenekleri
In enclosure depth 500 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
AX montaj seçenekleri
In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri
500 mm genişlik/yükseklikteki muhafazada, zemin uzatma rayı ile birlikte
AX plastik için montaj seçenekleri
In enclosure width 500 mm, in conjunction with universal bracket
CX montaj seçenekleri
Masa tabanında pano derinliği 500 mm
VX baza montaj seçenekleri
Taban köşe parçalarına monte edildiğinde baza genişliği/derinliği 600 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX IT
VX SE
AX
AX plastik
Suitable for width or height or depth: 500 mm
Şunlar için uygun
Baza sistemi VX
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
1,6 kg
Brüt ağırlık
1,98 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
10,8
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177829121
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
VX sistem rayı 23 x 64 mm, iç montaj düzlemi için, G/Y/D: 500 mm
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Load brochure