PE/PEN-Bara E-Cu VX için

Model numarası: SV 9686580

DIN EN 13 601 uyarınca. Entegre montaj delikleriyle.

Model numarası:
SV 9686580
Ürün açıklaması
Entegre delikli.
Malzeme
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Ölçüler
Uzunluk: 900 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 1.000 mm
Enine kesit
80 mm x 10 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
12,84 kg
Brüt ağırlık
12,92 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
6,42
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177934801
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Ürün açıklaması
SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 80x10 mm, L: 900 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Protective conductor brochure
Safety instructions