- Model numarası:
- SV 9686589
- Ürün açıklaması
- Baraların bir panodan bir başka panoya olan bağlantısı için.
- Malzeme
- E-Cu
- Ölçüler
- Uzunluk: 180 mm
- Enine kesit
- 80 mm x 10 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 2,56 kg
- Brüt ağırlık
- 2,563 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,63
- Gümrük tarifesi numarası
- 74198090
- EAN
- 4028177935969
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Ürün açıklaması
- SV PE/PEN baying bracket E-Cu
- Onaylar
- UL + C-UL (listed)