Temas koruma modülü

Model numarası: SV 9666020

Kullanılmayan montaj yüzeylerinin üzerini örtmek için

Model numarası:
SV 9666020
Ürün açıklaması
Kullanılmayan montaj yüzeylerinin üzerini kapatmak için. Muhafaza kapağı mühürlenebilir.
Malzeme
Kapak: Polisitren
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 450 mm
Yapı boyutu
Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 1
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 3
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,61 kg
Brüt ağırlık
0,628 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177675933
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Ürün açıklaması
SV Temas koruma modülü, 1WU 250mm, 3U 450mm
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz