Temas koruma modülü

Model numarası: SV 9666063

Kullanılmayan montaj yüzeylerinin üzerini örtmek için

Model numarası:
SV 9666063
Ürün açıklaması
Kullanılmayan montaj yüzeylerinin üzerini kapatmak için. Muhafaza kapağı mühürlenebilir.
Malzeme
Kapak: Polisitren
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 750 mm
Yükseklik: 450 mm
Yapı boyutu
Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 3
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 3
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,13 kg
Brüt ağırlık
2,14 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177675995
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Ürün açıklaması
SV ISV Montaj plakasız koruma modül, G/Y, 3/3
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz