Montaj plakası modülü

Model numarası: SV 9666100

Montaj plakalı, mühürlenebilir muhafaza kapağı.

Model numarası:
SV 9666100
Ürün açıklaması
Mümkün olan montaj derinliği 105 - 140 mm. Pano kapağı mühürlenebilir.
Malzeme
Kapak: Polisitren
Montaj plakası: Çelik sac, çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 450 mm
Yapı boyutu
Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 1
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 3
Montaj plakası (G x Y)
188 mm x 416 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,17 kg
Brüt ağırlık
2,185 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177676046
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Ürün açıklaması
SV ISV Montaj plakası modülü GY:188x416, 1WU 250mm, 3U 450mm
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz