Cihaz taşıyıcı ray modülü

Model numarası: SV 9666180

Sıralı klemensler, şalt cihazları vb. monte etmek için. Taşıyıcı raylar 35/15 mm. Muhafaza kapağı mühürlenebilir.

Model numarası:
SV 9666180
Ürün açıklaması
Bağlantı blokları, şalt cihazları vb. monte etmek için. 35 x 15 mm. taşıyıcı raylarla. 25 mm’lik ölçülerle kaydırılabilir. Kapak kısmı mühürlenebilir.
Malzeme
Kapak: Polisitren
Taşıyıcı ray: Çelik sac, galvanize
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 450 mm
Yapı boyutu
Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 1
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 3
35/15 taşıyıcı ray sayısı
3
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,55 kg
Brüt ağırlık
1,557 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369001
EAN
4028177676145
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Ürün açıklaması
SV ISV Destek ray modülü, 1WU, 3U, 3 ray
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz