Sıralı montaj cihazları modülü

Model numarası: SV 9666250

Modüler cihazları takmak için

Model numarası:
SV 9666250
Ürün açıklaması
Sıralı montaj cihazlarını takmak için. 35 x 15 mm. taşıyıcı raylarla. Kapak kısmı mühürlenebilir.
Malzeme
Kapak: Polisitren
Taşıyıcı ray: Çelik sac, galvanize
Kapak: Polisitren
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 300 mm
Yapı boyutu
Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 1
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 2
Her biri 18 mm olan maks. ayırma birimi: 24
Taşıyıcı ray sayısı
2
Yuva sayısı
2
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,8 kg
Brüt ağırlık
0,813 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369001
EAN
4028177676237
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Ürün açıklaması
SV ISV DIN ray montajlı modül, 1WU, 2U, 2x12 bölüm
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz