Sıralı montaj cihazları modülü

Model numarası: SV 9666300

Modüler cihazları takmak için

Model numarası:
SV 9666300
Ürün açıklaması
Sıralı montaj cihazlarını takmak için. 35 x 15 mm. taşıyıcı raylarla. Kapak kısmı mühürlenebilir.
Malzeme
Kapak: Polisitren
Taşıyıcı ray: Çelik sac, galvanize
Kapak: Polisitren
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 450 mm
Yapı boyutu
Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 2
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 3
Her biri 18 mm olan maks. ayırma birimi: 72
Taşıyıcı ray sayısı
3
Yuva sayısı
6
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,03 kg
Brüt ağırlık
2,04 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369001
EAN
4028177676299
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Ürün açıklaması
SV ISV DIN ray montajlı modül, 2WU, 3U, 6x12 bölüm
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz