NH sigortalı devre kesici modülü

Model numarası: SV 9666380

Montaj plakası yapısı için NH sigortalı yük ayırıcısı takmak için uygun

Model numarası:
SV 9666380
Ürün açıklaması
Montaj plakası montajı için NH sigortalı yük ayırıcıların montajı için uygun. Kapak kısmı mühürlenebilir.
Malzeme
Kapak: Polisitren
Traversler: Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
2 x Boy 2 (9344.210/.230/.250) veya 1 x Boy 3 (9344.310/.330/.350) NH sigortalı yük ayrıcılar kullanıldığında modül ünitesi olarak: 9666.420 - ayırıcı traversi ve 9666.060 - temas koruma modülü kullanılmalıdır
Ölçüler
Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 300 mm
Yapı boyutu
Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 1
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 2
Yapı büyüklüğü için
2 x Gr. 00
Model no. için uygun
9344.000
9344.010
9344.020
9344.030
9344.040
9344.050
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,74 kg
Brüt ağırlık
0,852 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177676343
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Ürün açıklaması
SV ISV NH ayırıcı modülü, 1WU, 2U, 2xboyut00 için
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz