Devre kesici modül

Model numarası: SV 9666440

Piyasada bulunan 250 A veya 630 A devre kesicilerin takılması için.

Model numarası:
SV 9666440
Ürün açıklaması
ABB, Eaton, Schneider Electric ve Siemens marka standart şalterleri monte etmek için uygun. Muhafaza kapağı mühürlenebilir.
Malzeme
Kapak: Polisitren
Taşıyıcı ray: Çelik sac, galvanize
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 450 mm
Yapı boyutu
Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 2
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 3
Üretici (tip) için uygun
ABB (T4, T5)
Eaton (NZM3)
Schneider Electric (NSX400, NSX630)
Siemens (3RV1.6., 3RV1.7., VL400, VL630, VT3)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,53 kg
Brüt ağırlık
2,54 kg
Gümrük tarifesi numarası
85365019
EAN
4028177676398
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Ürün açıklaması
SV devre kesici modül (ISV), 2 WU (500 mm), 3 U (450 mm)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz