Kapama şeritleri Sıralı montaj cihazları modülü için

Model numarası: SV 9666650

Modüler cihazlar modüllerinde ihtiyaç duyulmayan kısımları kilitlemek için.

Model numarası:
SV 9666650
Ürün açıklaması
Sıralı montaj cihaz modüllerinde ihtiyaç duyulmayan cihaz kesitlerini kapatmak için, maks. 12 ayırma birimi (12 x 18 mm), her 9 mm’de bir bölünebilir.
Malzeme
ABS
Renk
RAL 7035
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,1 kg
Brüt ağırlık
0,124 kg
Gümrük tarifesi numarası
39191019
EAN
4028177676534
ETIM 9
EC000771
ECLASS 8.0
27142413
Ürün açıklaması
SY ISV Kapak çıtası, DIN ray montajlı cihazlar için
Dokümantasyonlar
Kılavuz