Boşluk kapama kapağı Bara modülü için

Model numarası: SV 9666660

İhtiyaç duyulmayan kısımları kilitlemek için.

Model numarası:
SV 9666660
Ürün açıklaması
İhtiyaç duyulmayan kesimlerin kapatılması için. Genişlik: 16 - 34 mm değişken.
Malzeme
Polipropilen
Renk
RAL 7035
Ölçüler
Genişlik: 34 mm
Model no. için uygun
9666.520
9666.530
9666.533
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,29 kg
Brüt ağırlık
0,304 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177676541
ETIM 9
EC001892
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV ISV Kör kapak, G:16-34
Dokümantasyonlar
Kılavuz