Enine profil ISV VX için

Model numarası: SV 9666724

VX/TS panosunda taşıyıcı çerçeveyi yatay olarak ayırmak için.

Model numarası:
SV 9666724
Ürün açıklaması
Kabinde taşıyıcı çerçeveyi yatay olarak ayırmak için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Ölçüler
Genişlik: 1.000 mm
Yapı boyutu
Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 4
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,3 kg
Brüt ağırlık
1,351 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177676732
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV ISV Ray, TS 8 için, G:4, 2'li pk
Dokümantasyonlar
Kılavuz