Bağlantı sıkma bloku

Model numarası: SV 9666350

Bakır ve alüminyum iletkenler ile lamine bakır baraların bağlanması için.

Model numarası:
SV 9666350
Ürün açıklaması
Bakır ve alüminyum iletkenleri bağlamak için. Esnek baralar veya preslenmiş kablo uç kovanlı tek ve çok telli iletkenler için.
Malzeme
Duroplastik
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
Bağlantı terminal bloğunun kapatılması için temas koruma modülü 9666.020 gerekir
Anma akımı maks.
400 A
Kutup sayısı
5 kutuplu
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
50 - 240 mm²
2 x 25 - 120 mm²
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
25 x 21 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,807 kg
Brüt ağırlık
5,08 kg
Gümrük tarifesi numarası
39211900
EAN
4028177676336
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV ISV terminal bloğu, 400A, 5kutup, 1x50-240/2x25-120 mm²
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions