Bara modülü N/PE

Model numarası: SV 9666590

NE ve PE baralarını sabitlemek için. Muhafaza kapağı mühürlenebilir.

Model numarası:
SV 9666590
Ürün açıklaması
N ve PE için 12 x 5/10, 20 x 5/10 ve 30 x 5/10 mm baraları sabitlemek için. Kapak kısmı mühürlenebilir.
Malzeme
Kapak: Polisitren
Tutucu: Cam elyaf takviyeli plastik
Taşıyıcı ray: Çelik sac, galvanize
Renk
RAL 7035
Ölçüler
Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 300 mm
Yapı boyutu
Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 1
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 2
Baralar için uygun
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,304 kg
Brüt ağırlık
1,452 kg
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177676480
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Ürün açıklaması
SV ISV bara modülü, N/PE, 1WU, 2U
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions