Bara modülü Sigorta bileşenleri için

Model numarası: SV 9666533

Baraya monteli sigorta elemanları ve NH sigortalı devre kesicilerin kurulumu için.

Model numarası:
SV 9666533
Ürün açıklaması
Baraya montajlı E18, E27, E33 ve D-tipi baraya monteli sigorta elemanları ve NH sigortalı yük ayırıcı boyut 000 ve boyut 00'ı monte etmek için (3 kutuplu, 60 mm bara merkez mesafesi).
Malzeme
Kapak: Polisitren
Tutucu: Cam elyaf takviyeli plastik
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 750 mm
Yükseklik: 300 mm
Yapı boyutu
Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 3
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 2
Model no. için uygun
3418.010
3427.010
3433.010
3431.020
3431.030
3431.035
9340.950
Baralar için uygun
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,6 kg
Brüt ağırlık
2,62 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177676428
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Ürün açıklaması
SV ISV Bara modülü, 3WU, 2U
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions