Ayırıcı traversi NH sigortalı yük ayırıcılar için

Model numarası: SV 9666420

Montaj plakası montajı için NH yük ayırıcılarının, boy 2/3, montajı için uygun.

Model numarası:
SV 9666420
Ürün açıklaması
Montaj plakası montajı için NH sigortalı yük ayırıcıların montajı için uygun.
Malzeme
Çelik sac
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Ayırıcı travers kullanıldığında ek olarak temas koruma modülü 9666.060 gereklidir
Ölçüler
Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 450 mm
Yapı boyutu
Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 2
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 3
Model no. için uygun
9344.210
9344.230
9344.250
9344.310
9344.330
9344.350
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,5 kg
Brüt ağırlık
1,66 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177679917
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV ISV NH ayırıcı çapraz modülü, 2WU, 3U, boyut 2/3 için
Dokümantasyonlar
Kılavuz