NH sigortalı yük ayırıcı anahtar modülü

Model numarası: SV 9666580

NH yük ayırıcı anahtarlar, boyut 00 ila 3 için (3 kutuplu, 100/185 mm ray ortası mesafesi).

Model numarası:
SV 9666580
Ürün açıklaması
NH yük ayırıcı anahtarlar, boyut 00 ila 3 için (3 kutuplu, 100/185 mm bara merkez mesafesi).
Malzeme
Kapak: Polisitren
Tutucu: Cam elyaf takviyeli plastik
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Sorunsuz bir kablo bağlantısı oluşturmak için dikey NH yük ayırıcı modüllerinin üstüne veya altına bir temas koruma modülü veya bir bara modülü N/PE monte edilmelidir.
Ölçüler
Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 450 mm
Yapı boyutu
Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 2
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 3
Yapı büyüklüğü için
6 x Gr. 00
Model no. için uygun
9346.020
9346.030
Baralar için uygun
40 x 10 mm
Baraların orta mesafesi
100 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,3 kg
Brüt ağırlık
2,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177676466
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Ürün açıklaması
SV ISV NH ayırıcı, 2WU, 3U, 6xboy00, (SV 9346XXX, 185 mm)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions