Montaj seti ISV AX serisi için

Model numarası: SV 9666841

AX/AE panolarına ISV genişletme modülleri montajı için.

Model numarası:
SV 9666841
Ürün açıklaması
Kabinlerine ISV modülleri montajı için.
Malzeme
Yuva takımı: Çelik sac, çinko kaplamalı
Taşıyıcı ray: Çelik sac, galvanize
Temas koruması: Çelik sac, boyalı
Teslimat kapsamı
Yuva takımı
Taşıyıcı raylar
Dokunma koruması
Montaj malzemeleri dahil
Yapı boyutu
Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 2
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 7
Model no. için uygun
1260.000
Şunlar için uygun
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.200 mm
Derinlik: 300 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
6 kg
Brüt ağırlık
6,7 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177803756
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Installation kit (ISV), 2 WU (500 mm), 7 U (1050 mm), for AE (WHD: 600x1200x300 mm)
Dokümantasyonlar
Kılavuz