Derinlik sabitleme aparatı ISV montaj seti için

Model numarası: SV 9666732

ISV montaj setini panoya sabitlemek için.

Model numarası:
SV 9666732
Ürün açıklaması
Montaj setini panoya sabitlemek için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Model no. için uygun
9666.902
9666.912
9666.922
9666.932
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
Derinlik: = 400 mm
= 500 mm
= 600 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
3,04 kg
Brüt ağırlık
3,04 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
12,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177923256
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
VX Depth stay (ISV), (depth 400/500/600 mm),