Fonksiyon odası yan duvar modülü iç bölme için

Model numarası: SV 9673041

Fonksiyon bölmeleri için yan ayırıcı duvar, TS Raster'e asmak için.

Model numarası:
SV 9673041
Ürün açıklaması
Fonksiyon bölmeleri için yan ayırıcı duvar, TSprofile sabitlemek için. Yatay fonksiyon bölmesi separatörleri veya montaj plakalarına montaj açıları asmak için hazırlanmıştır. İki adet TS sistem deliği, başka TS aksesuarlarının kullanılmasına imkan sunar. Azaltılmış fonksiyon bölmesi derinliği için yan duvar modülleri ve 17 x 17 mm TS montaj raylarından oluşan bir yardımcı konstrüksiyon ile yan duvar bölgesinde örneğin bir bara sistemini geçirmek için bütün kabini kapsayan bir boşluk oluşturulabilir.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
For compartment depth
400 mm
Ölçüler
Yükseklik: 100 mm
Paketteki adet
6 adet
Net ağırlık
2,22 kg
Brüt ağırlık
2,276 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177704817
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Yan blm.sacı, YD:100x400mm