Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Model numarası:
- SV 9673052
- Ürün açıklaması
- Fonksiyon bölmeleri için yan ayırıcı duvar, TSprofile sabitlemek için. Yatay fonksiyon bölmesi separatörleri veya montaj plakalarına montaj açıları asmak için hazırlanmıştır. İki adet TS sistem deliği, başka TS aksesuarlarının kullanılmasına imkan sunar. Azaltılmış fonksiyon bölmesi derinliği için yan duvar modülleri ve 17 x 17 mm TS montaj raylarından oluşan bir yardımcı konstrüksiyon ile yan duvar bölgesinde örneğin bir bara sistemini geçirmek için bütün kabini kapsayan bir boşluk oluşturulabilir.
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- For compartment depth
- 425 mm
- Ölçüler
- Yükseklik: 200 mm
- Paketteki adet
- 6 adet
- Net ağırlık
- 5,232 kg
- Brüt ağırlık
- 5,506 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177543553
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Yan blm. sacı, YD:200x425mm, 6'lı pk