Fonksiyon odası yan duvar modülü iç bölme için

Model numarası: SV 9673065

Fonksiyon bölmeleri için yan ayırıcı duvar, TS Raster'e asmak için.

Model numarası:
SV 9673065
Ürün açıklaması
Fonksiyon bölmeleri için yan ayırıcı duvar, TSprofile sabitlemek için. Yatay fonksiyon bölmesi separatörleri veya montaj plakalarına montaj açıları asmak için hazırlanmıştır. İki adet TS sistem deliği, başka TS aksesuarlarının kullanılmasına imkan sunar. Azaltılmış fonksiyon bölmesi derinliği için yan duvar modülleri ve 17 x 17 mm TS montaj raylarından oluşan bir yardımcı konstrüksiyon ile yan duvar bölgesinde örneğin bir bara sistemini geçirmek için bütün kabini kapsayan bir boşluk oluşturulabilir.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
For compartment depth
600 mm
Ölçüler
Yükseklik: 150 mm
Paketteki adet
6 adet
Net ağırlık
5,034 kg
Brüt ağırlık
5,3 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177543348
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Yan blm. sacı, YD:150x600mm, 6'lı pk
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi