Fonksiyon odası yan duvar modülü kablo bağlantı bölmesi için

Model numarası: SV 9673069

Bir Maxi-PLS kablo bağlantı ray sistemini monte etmek için.

Model numarası:
SV 9673069
Ürün açıklaması
Bir Maxi-PLS kablo bağlantılı bara sistemini monte etmek için.
Malzeme
Çelik sac, 2 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Bara sistemleri için uygun
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Maxi-PLS 3200
Ölçüler
Yükseklik: 450 mm
Şunlar için uygun
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
8,444 kg
Brüt ağırlık
8,889 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177575813
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Yan blm. sacı, YD:450x600mm, 2'li pk