Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Model numarası:
- SV 9673089
- Ürün açıklaması
- Bir Maxi-PLS kablo bağlantılı bara sistemini monte etmek için.
- Malzeme
- Çelik sac, 2 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Bara sistemleri için uygun
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Maxi-PLS 3200
- Ölçüler
- Yükseklik: 450 mm
- Şunlar için uygun
- Derinlik: = 800 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 11,4 kg
- Brüt ağırlık
- 12 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177575875
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Yan blm. sacı, YD:450x600mm, 2'li pk