Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Model numarası:
- SV 9673404
- Ürün açıklaması
- Montaj dirrseği TS çerçevesine, yan duvar modülüne veya bir çerçeve profili ve bir yardımcı konstrüksiyon arasına sabitlenir. Önceden hazırlanan montaj delikleri, fonksiyon bölmesi separatörlerinin içeri itilmesine imkan sunar.
- Malzeme
- Çelik sac, 1,5 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- For compartment depth
- 400 mm
- Uzunluk
- 352 mm
- Ölçüler
- Uzunluk: 352 mm
- Paketteki adet
- 8 adet
- Net ağırlık
- 2,24 kg
- Brüt ağırlık
- 2,34 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73182900
- EAN
- 4028177707412
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Kompartman seperatörü için montaj profili