Güç şalteri taşıyıcı ray

Model numarası: SV 9673004

Fonksiyon bölmelerinde açık güç şalterleri (ACB) takmak için.

Model numarası:
SV 9673004
Ürün açıklaması
Fonksiyon bölmelerinde açık tip güç şalterleri (ACB) takmak için.
Malzeme
Çelik sac, 2,5 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
351 mm
Montaj talimatı
Montaj için kompartman bölücü panelleri ve güç şalteri taşıyıcı ray için ikişer montaj dirseği gereklidir.
Ölçüler
Uzunluk: 351 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 400 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
2 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177578319
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
Açık tip şalter taşıyıcı profil
Dokümantasyonlar
Kılavuz