Güç şalteri taşıyıcı ray

Model numarası: SV 9673006

Fonksiyon bölmelerinde açık güç şalterleri (ACB) takmak için.

Model numarası:
SV 9673006
Ürün açıklaması
Fonksiyon bölmelerinde açık tip güç şalterleri (ACB) takmak için.
Malzeme
Çelik sac, 2,5 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
551 mm
Montaj talimatı
Montaj için kompartman bölücü panelleri ve güç şalteri taşıyıcı ray için ikişer montaj dirseği gereklidir.
Ölçüler
Uzunluk: 551 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 600 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
2,826 kg
Brüt ağırlık
3,026 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177578326
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Taşıma kirişi, ACB, TS G:600mm, 2'li pk
Dokümantasyonlar
Kılavuz