Fonksiyon bölmesi seperatörü

Model numarası: SV 9673444

Fonksiyon bölmelerinin yatay olarak birbirinden ayırmak için.

Model numarası:
SV 9673444
Dizayn
Havalandırma boşluğu ile
Ürün açıklaması
Fonksiyon bölmelerinin yatay olarak birbirinden ayırmak için. Yan duvar modülleri ile birlikte form 3 veya 4 uygulanabilir.
Malzeme
Çelik sac, 1,25 mm
Yüzey
Çinko kaplama
For compartment depth
425 mm
Montaj talimatı
Kompartman bölücü panelleri monte etmek için ikişer montaj dirseği gereklidir.
Ölçüler
Genişlik: 306 mm
Derinlik: 445 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 400 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
5,2 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177562660
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Fonksiyonel bölücü GD:400x425 mm,4lü pk