Fonksiyon bölmesi seperatörü

Model numarası: SV 9673463

Fonksiyon bölmelerinin yatay olarak birbirinden ayırmak için.

Model numarası:
SV 9673463
Dizayn
Havalandırma boşluğu ile
Ürün açıklaması
Fonksiyon bölmelerinin yatay olarak birbirinden ayırmak için. Yan duvar modülleri ile birlikte form 3 veya 4 uygulanabilir.
Malzeme
Çelik sac, 1,25 mm
Yüzey
Çinko kaplama
For compartment depth
400 mm
Montaj talimatı
Kompartman bölücü panelleri monte etmek için ikişer montaj dirseği gereklidir.
Ölçüler
Genişlik: 506 mm
Derinlik: 370 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 600 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
7 kg
Brüt ağırlık
7,02 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177704749
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Kompartman bölücü, GD: 506x370mm, TS için (600mm)
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi