Fonksiyon bölmesi seperatörü

Model numarası: SV 9673485

Fonksiyon bölmelerinin yatay olarak birbirinden ayırmak için.

Model numarası:
SV 9673485
Dizayn
Havalandırma boşluğu ile
Ürün açıklaması
Fonksiyon bölmelerinin yatay olarak birbirinden ayırmak için. Yan duvar modülleri ile birlikte form 3 veya 4 uygulanabilir.
Malzeme
Çelik sac, 1,25 mm
Yüzey
Çinko kaplama
For compartment depth
600 mm
Montaj talimatı
Kompartman bölücü panelleri monte etmek için ikişer montaj dirseği gereklidir.
Ölçüler
Genişlik: 706 mm
Derinlik: 588 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 800 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
15,08 kg
Brüt ağırlık
15,872 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177543614
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Yatay blm. pnl.,delikli,TS G:800, D:600mm,4'lü